Adaptér, 3 U Odsadenie do hĺbky 100 mm

Obj. č.: DK 7246400

Used to recess 482.6 mm (19˝) mounting of equipment inside enclosures with 482.6 mm (19˝) installation in the foremost position, such as server or electronic enclosures.

Obj. č.:
DK 7246400
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Výškové moduly
3 U
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,34 kg
Brutto hmotnosť
0,37 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Adaptér DK 482,6 mm (19"), na prestavenie upevnenia 482,6 mm (19"), 3 U, odsadenie hĺbky 100 mm, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Info sheet