- Obj. č.:
- DK 7246060
- Materiál
- Hliníkový pretlačovaný profil
- Rozmery
- Výška: 11 SU
- Výškové moduly
- 6 U
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,182 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,185 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177187191
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- DK adaptér metrický na britský, 21"/19", 6 U, 11 SU, pre metrické profilové lišty: 535 mm