- Obj. č.:
- DK 7282035
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletne zmontované
Bezpečnostný zámok 12321
- Svetlá hĺbka
- 419 mm
- Svetlá šírka
- 411 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,435 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,82 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK zásuvka, pre montážnu rovinu 482,6 mm (19"), 2 U, uzamykateľná, bezpečnostný zámok 12321