Zásuvka pre jednu 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu

Obj. č.: DK 7283035

For front attachment to mounting angles, 482.6 mm (19"). With cover and telescopic slides to accommodate assignment lists, operating manuals and small parts.

Obj. č.:
DK 7283035
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletne zmontované
Bezpečnostný zámok 12321
Svetlá hĺbka
419 mm
Svetlá šírka
411 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,756 kg
Brutto hmotnosť
8,164 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
31,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177165960
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Zásuvka DK, pre montážnu rovinu 482,6 mm (19"), 3 U, uzamykateľná, bezpečnostný zámok 12321