- Obj. č.:
- DK 7094120
- Prevedenie
- Skrutka s krížovou drážkou
- Rozsah dodávky
- Vrátane plastových podložiek
- Montážny pokyn
- Max. uťahovací moment 3 Nm
- Rozmery
- Závit: M5
Dĺžka závitu: 16 mm - Balenie
- 50 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,15 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,194 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181900
- EAN
- 4028177663039
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Popis výrobku
- Upevňovacie skrutky DK, skrutka Phillips M5x16 mm