Vzduchové deflektory pre TS IT 19" montážne rámy

Obj. č.: DK 5501885

To separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system.

Obj. č.:
DK 5501885
Oblasti použitia
Na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine, uzavretej uličky alebo pri použití systému LCP.
Materiál
Oceľový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogénu
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 vertikálne kryty
2 horizontálne kryty
4 kefové lišty
Vrátane upevňovacieho materiálu
2 zaslepovacích panelov, 3 U
Montážny pokyn
Vertikálne a horizontálne kryty s kefovou lištou je možné namontovať na predný aj na zadný 19" montážny rám.
Vhodné pre
Šírka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,5 kg
Brutto hmotnosť
6 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177679238
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
DK Air baffle plate, WxH: 800x1800 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting frames
Na stiahnutie
Info sheet