19" montážna technika

Zaslepovacie a čelné panely

Slepé panely na zakrytie nepotrebných výškových jednotiek. V rôznych výškach, z hliníka, oceľového plechu a plastu. Na naskrutkovanie alebo v prevedení „toolless fixing“ na rýchlu montáž bez použitia náradia.

Zaslepovacie a čelné panely

Vetrací kryt 482,6 mm (19")

For venting enclosures and housings.

Zaslepovacie a čelné panely

Box na malé prístroje, 4 HE, s prepážkami pre jednu 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu

The small equipment box contains an adjustable mounting base which can be used to further sub-divide the box.

Zaslepovacie a čelné panely

Ventilačné čelné panely Šírka 482,6 mm (19")

For venting enclosures and housings.

Zaslepovacie a čelné panely

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19")

As an extension cover or for population as required.

Zaslepovacie a čelné panely

Zaslepovací panel, 482,6 mm (19") Upevnenie bez náradia

Used to seal unused areas within the 482.6 mm (19") mounting level.

Zaslepovacie a čelné panely

Pánty pre zaslepovacie panely

Hinges for blanking plates.

Zaslepovacie a čelné panely

Zaslepovací panel 19"

Aluminium blanking plates in various height units. To neatly finish off free locations within the mounting level.

Zaslepovacie a čelné panely

Rozdružovací box pre optické káble, s prestaviteľnou hĺbkou

To accommodate splicing cassettes.

Zaslepovacie a čelné panely

Rozdružovací box pre optické káble s teleskopickým vysúvaním uzamykateľný

To accommodate splicing cassettes, optimum access thanks to telescopic pull-out.

Zaslepovacie a čelné panely

Patch panel pre rozdružovacie boxy, s možnosťou uzamknutia

There are 5 different fibre-optic panels available for various coupling types. The number of locations per panel varies depending on the chosen variant and basic size of the panel.

Zaslepovacie a čelné panely

Montážny systém, 2 U pre montážnu sadu LSA

To accommodate LSA mounting troughs/universal mounting brackets on the 482.6 mm (19") mounting angle.

Zaslepovacie a čelné panely

Nosná jednotka, 3 U pre lišty LSA-Plus, max. 150 dvojitých žíl (DA)

For LSA-Plus strips, max. 150 paired wires, to accommodate a maximum of 15 LSA-Plusstrips (each with 10 paired wires). 3 x 5 LSA-Plus connection strips 2/10, series 2, horizontally.