Zaslepovací panel, 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 7156005

As an extension cover or for population as required.

Obj. č.:
DK 7156005
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 9005
Build-up height
266 mm
Poznámka k obj. č.
Dodacia lehota na vyžiadanie
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly
6 U
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,9 kg
Brutto hmotnosť
3,08 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177492134
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Popis výrobku
DK zaslepovací panel 482,6 mm (19"), na uzavretie voľných plôch v rámci montážnej roviny 482,6 mm (19"), 6 U, montážna výška: 266 mm