Patch panel pre rozdružovacie boxy, s možnosťou uzamknutia

Obj. č.: DK 7178535

There are 5 different fibre-optic panels available for various coupling types. The number of locations per panel varies depending on the chosen variant and basic size of the panel.

Obj. č.:
DK 7178535
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Počet montážnych miest
20
pre spojky pre optické káble
E-2000
E-2000 duplex
SC
LC
LC duplex
Poznámka k obj. č.
Pre E-2000 Duplex je k dispozícii iba polovica montážnych miest.
Výškové moduly
1 U
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,25 kg
Brutto hmotnosť
0,302 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177166851
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Popis výrobku
DK Patch panel