Zaslepovací panel 19"

Obj. č.: EL 1936200

Aluminium blanking plates in various height units. To neatly finish off free locations within the mounting level.

Obj. č.:
EL 1936200
Výhody
Pre presné zakončenie voľných montážnych miest v rámci montážnej roviny
Materiál
Hliník, 3 mm
Povrch
Eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Výškové moduly
6 U
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
3,378 kg
Brutto hmotnosť
3,603 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177012783
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Popis výrobku
EL záslepka 482,6 mm (19"), 6 U