- Obj. č.:
- DK 5302200
- Výhody
- Larger areas may be covered by combining multiple units.
- Versatile panel for individual requirements.
- Extendible on both sides with additional panels.
- Možnosť opakovanej montáže a použitia
- Materiál
- Plast
Správanie pri horení podľa UL|94 HB, bez obsahu halogénu
- Povrch
- Matt
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Zaslepovací panel, 1 U s integrovaným rýchlym upevnením
- Build-up height
- 1 U
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,605 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,99 KG CO2e
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Popis výrobku
-
Záslepka 482,6 mm (19"), 1 U, beznástrojové upevnenie, plast, RAL 9005