Box na malé prístroje, 4 HE, s prepážkami pre jednu 482,6 mm (19") upevňovaciu rovinu

Obj. č.: DK 5501900

The small equipment box contains an adjustable mounting base which can be used to further sub-divide the box.

Obj. č.:
DK 5501900
Materiál
Oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Box na malé prístroje s kefovou lištou
1 vkladacia polica
Zaťažiteľnosť
200 N plošné zaťaženie, statické
Kontaktná plocha
Šírka: 405 mm
Hĺbka: 300 mm
Rozmery
Šírka: 427 mm
Výška: 170 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozsah dodávky
Box na malé prístroje s kefovou lištou
1 vkladacia polica
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,7 kg
Brutto hmotnosť
9,85 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177806337
ETIM 9
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
DK 19" box na malé komponenty, zapečatený, na uloženie malých komponentov a iného príslušenstva,pre montážnu rovinu 482,6 mm (19").