- Obj. č.:
- DK 7485035
- Prevedenie
- s dierovaním
- Výhody
- Upevňovacie svorníky, resp. upevňovacie lišty je možné namontovať na hĺbku skrine v rastri 25 mm
- K dispozícii sú montážne otvory pre rukoväte
- Oblasti použitia
- Na montáž do skríň bez 482,6 mm (19") roviny
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prístrojová polica s dierovaním
2 upevňovacie lišty
- Možnosti montáže
- Pevná montáž: dno prístroja, 50 kg pomocou upevňovacích čapov k montážnemu chassis
- Pevná montáž: dno prístroja, 100 kg pomocou upevňovacích líšt k montážnemu chassis
- S variabilnou hĺbkou: prístrojová polica s teleskopickými lištami na montážnom chassis
- Zaťažiteľnosť
- Plošné zaťaženie 100 kg
- Montážny pokyn
- Pre vnútornú montážnu rovinu treba ešte použiť dve systémové chassis.
- Poznámka
- Maximálna hĺbka prístrojových políc = hĺbka skrine - 100 mm
- Rozmery
- Šírka: 671 mm
Výška: 45 mm
Hĺbka: 500 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
TS IT
Šírka: 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,17 kg
- Brutto hmotnosť
- 8,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177166028
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK prístrojová polica, pre uchytenie rámu, 1000 N, ŠxVxH: 671x45x500 mm, pre šírku skrinky: 800 mm