Prístrojová polica, výsuvná pre TS, VX SE, PC, IW

Obj. č.: IW 6902980

For direct mounting on the vertical TS enclosure section, enclosure width.

Obj. č.:
IW 6902980
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7015
Rozsah dodávky
Vrátane 2 teleskopických líšt
Zaťažiteľnosť
30 kg plošné zaťaženie, statické
Poznámka
Pre skrine bez montážnej dosky
Využiteľná plocha
Šírka: 465 mm
Hĺbka: 745 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
PC
IW
Šírka: = 600 mm
Hĺbka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
8,393 kg
Brutto hmotnosť
8,835 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
34,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177289871
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Prístrojová polica IW, výsuvná, pre TS, PC, IW, pre hĺbku skrine 800 mm
Na stiahnutie
Info sheet