Prístrojová polica, pevná montáž pre TE

Obj. č.: DK 7000620

Are attached directly to the front and rear 482.6 mm (19˝) mounting angles, load capacity: 30 kg.

Obj. č.:
DK 7000620
Materiál
Oceľový plech
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Distance between mounting levels
495 mm
Load capacity static
300 N
Poznámka
Kombinácia s teleskopickými lištami nie je možná.
Kontaktná plocha
Šírka: 505 mm
Hĺbka: 410 mm
Rozmery
Šírka: 511 mm
Výška: 22 mm
Hĺbka: 413 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,25 kg
Brutto hmotnosť
3,7 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177436411
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035
Na stiahnutie
Info sheet