Polica za komponente, izvlečna za VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Obj. č.: DK 5501685

Za namestitev med dva 482,6 mm (19˝) montažna nosilca.

Obj. č.:
DK 5501685
Popis výrobku
Pro montáž mezi dvěma upevňovacími rovinami 19", na 19“ profilových lištách nebo 19“ montážních rámech.
Výhody
Časově úsporná montáž z přední strany skříně bez použití nářadí prováděná jednou osobou
Samosvorné
Plné vysunutí
Oblasti použití
S přestavitelnou hloubkou pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi rovinami
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Podlaha: s nástřikem
Teleskopické lišty/montážní sada: pozinkované
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Přístrojová police s děrováním
Teleskopická lišta s montážní sadou
Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
50 kg
Rozměry
Šířka: 419 mm
Hloubka: 700 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Vzdálenost mezi rovinami
600 ‐ 900 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,953 kg
Brutto hmotnost
8,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177679122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Police výsuvná 1U stavitelná hl600-900mm
Na stiahnutie
Stručný návod