Teleskopické lišty pre prístrojové police na montáž v skriňových rámoch VX a na dodatočné vybavenie inštalovaných aplikácií DK a TS

Obj. č.: DK 7064000

For retrospectively converting fixed component shelves to full withdrawal by exchanging the fastening bolts or mounting rails (heavy-duty version) for the telescopic slides.

Obj. č.:
DK 7064000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Suitable for component shelf depth
400 mm
Zaťažiteľnosť
100 kg
Poznámka
Montáž a aretácia na hĺbku skrine v rastri 25 mm.
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
2,24 kg
Brutto hmotnosť
2,44 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177123854
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK teleskopické lišty pre prístrojové police, pre montáž na rám skrine TS 8, 1000 N, pre hĺbku: 400 mm, pre raster 25 mm,
Na stiahnutie
Instructions