Nosič káblov sklopný, s ochranou proti zlomeniu a rýchlospojkou

Obj. č.: DK 7163565

Kink-free cable routing in the central part via mobile chain links, the attachment may be released on both sides, thanks to clamps.

Obj. č.:
DK 7163565
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Stredný diel: plast
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Maximálna hĺbka prístrojových políc = hĺbka skrine - 200 mm
Vhodné pre
Hĺbka: > 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,7 kg
Brutto hmotnosť
0,78 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177438576
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
DK káblový nosič, s ochranou proti zalomeniu a rýchlym pripojením, pre hĺbku skrine: > 600 mm, max. hĺbka prístrojovej police = hĺbka skrine - 200 mm, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Instructions