TS systémové chassis 17 x 73 mm

Obj. č.: TS 8612130

For universal skeleton structures or partial assembly. Simply locate into the punchings and secure.

Obj. č.:
TS 8612130
Prevedenie
Pre vonkajšiu montážnu rovinu
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacích skrutiek
Dĺžka
240 mm
Možnosti montáže
Na vertikálny profil skrine TS, VX SE: na vnútornej montážnej rovine, po celom obvode, s výškovým presadením
Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
V TP cez lištu pre vnútorné vybavenie: na šírku, pre vonkajšiu montážnu rovinu
Ako montážna sada pre prístrojové police v TS, VX SE, na jednoduché zavesenie a zaistenie
Montážny pokyn
Pri montáži do TP je nutná lišta pre vnútorné vybavenie
Vhodné pre
Typ skrine: VX SE
TP
PC
IW
Šírka/hĺbka: 300 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,88 kg
Brutto hmotnosť
1,091 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177500327
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Systémové chassis TS 17 x 73 mm, pre vonkajšiu montážnu rovinu: Š/H: 300 mm, D: 240 mm
Dokumentácia
Technical details