EMC tieniaca lišta

Obj. č.: PS 2413550

Made of clear chromated steel strip, 75 mm² cross section, for cable shield contact.

Obj. č.:
PS 2413550
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
550 mm
Počet prípojok
16
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,42 kg
Brutto hmotnosť
0,46 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177163287
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
PS EMC tieniaca lišta, D: 550 mm
Na stiahnutie
Info sheet