EMC uzemňovacie príchytky

Obj. č.: SZ 2367060

May be used directly on the device or operating equipment on the mounting plate for cable shield contact.

Obj. č.:
SZ 2367060
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Veľkosť
6 mm
Poznámka k obj. č.
1 upevňovacia pätka
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,05 kg
Brutto hmotnosť
0,096 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177022201
ETIM 9
EC000127
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23159090
Popis výrobku
SZ EMC uzemňovacie príchytky, veľkosť: 6 mm