- Obj. č.:
- SZ 2367120
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Veľkosť
- 12 mm
- Poznámka k obj. č.
- 1 upevňovacia pätka
- Balenie
- 50 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,284 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177022225
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Popis výrobku
- SZ EMC uzemňovacie príchytky, veľkosť: 12 mm