Podlahový plech EMC

Obj. č.: TS 8800620

Pro stíněné kabely o průměru max. 20 mm v kombinaci se sériovými plechovými podlážkami.

Obj. č.:
TS 8800620
Popis výrobku
Pro stíněné kabely o průměru max. 20 mm. Kombinovaný kontaktní spoj EMC a fixace kabelu vytváří nízkoodporový kontaktní spoj mezi stíněním kabelu a podlahovým plechem. Pro všechny skříně o hloubce 400, 500, 600 a 800 mm, ve spojení se sériovými podlahovými plechy.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Lišta pro mechanické uchycení kabelů s ražbou kladivové hlavy
1 posuvný podlahový plech
2 těsnění EMC
Poznámka k obj. č.
Jen pro jednu polovinu skříně
Vhodné pro
Typ skříně: TS
Šířka: = 1.200 mm
Poznámka
Není možná standardní třída ochrany IP
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,825 kg
Brutto hmotnost
2,025 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177214910
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS EMC podlahové plechy, šířka 1200 mm
Na stiahnutie
Informační leták
Návod