- Obj. č.:
- SZ 2412216
- Prierez
- 16 mm²
- Pripojenie
- M8 – M8
- Poznámka
- Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
- Rozmery
- Dĺžka: 200 mm
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,36 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,374 kg
- Číslo colnej sadzby
- 74198010
- EAN
- 4028177022560
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
- SZ plochá uzemňovacie vodiče, veľkosť: M8, pre prierez 16 mm²
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Na stiahnutie
- Info sheet