- Obj. č.:
- SZ 2570000
- Možnosti montáže
- Na horizontálny a vertikálny profil skrine VX
- Na horizontálnom profile skrine TS
- Na horizontálnom profile skrine VX SE hore, na hĺbku
- Na systémové chassis 23x64 mm
- Na montážnom chassis 23x64 mm
- Na systémoch prípojníc PS
- Podlahové plechy
- Poznámka
- Pre montáž na horizontálnu časť rozvádzačov TS a SE je treba použiť klietkové alebo nástrčné matice
- Rozmery
- Závit: M6
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,13 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177027992
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ upevňovací materiál pre systémové dierovanie, veľkosť: M6