Súprava na vyrovnanie potenciálov pre VX IT

Obj. č.: DK 5302027

Central earthing point with 0.3 m long earthing lead for simple connection on the enclosure frame to the earthing/potential equalisation network (rack bonding conductor (RBC) connection point).

Obj. č.:
DK 5302027
Oblasti použitia
Na vytvorenie priebežného, centrálneho vyrovnania potenciálu medzi všetkými zabudovanými komponentmi, resp. na zabezpečenie existujúceho funkčného uzemnenia podľa DIN EN 50 310
Popis funkcie
Vytvorenie kontaktov všetkých plochých dielov s rámom skrine ako centrálnym uzemňovacím bodom v spojení s vytvorením kontaktov všetkých vstavaných komponentov na rovnaký potenciál, cez kontaktujúce upevnenie alebo pomocou samostatného uzemňovacieho pásika
Rozsah dodávky
7 uzemňovacích pásikov (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, pre dvere a voliteľné bočnice
Centrálny uzemňovací bod
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Ak bolo elektrikárom vykonané posúdenie rizika na základe konečného použitia a nebol zistený zvýšený potenciál rizika, nie sú potrebné žiadne opatrenia na vykonanie ochranného uzemnenia
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,26 kg
Brutto hmotnosť
0,265 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177955332
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Popis výrobku
Sada na vyrovnanie potenciálov pre VX IT na vytvorenie kontinuálneho centrálneho vyrovnania potenciálov medzi všetkými inštalovanými komponentmi alebo na zabezpečenie existujúceho funkčného uzemnenia podľa DIN EN 50 310
Na stiahnutie
Info sheet