- Obj. č.:
- DK 7829150
- Oblasti použitia
- Pre rozšírenie existujúcej sady uzemnenia / vyrovnania potenciálov
- Rozsah dodávky
- 8 zemniacich vodičov, UL Style 1015 AWG 12
Vrátane pripojovacieho príslušenstva
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,238 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
-
DK uzemňovacia sada na uzemnenie/vyrovnanie potenciálov pre TS IT, VX IT, pre systémovo kompatibilné uzemnenie, na rozšírenie existujúcej uzemňovacej sady, 8 uzemňovacích pásikov, UL Style 1015 AWG 12