- Obj. č.:
- DK 7829200
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 1 pripojovacia príchytka
2 upevňovacie skrutky
1 zúbkovaná podložka
1 matica M8
1 kontaktná podložka M8
1 podložka
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,037 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,038 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
-
DK centrálny uzemňovací bod, na pripojenie uzemňovacích pásikov, plochých uzemňovacích pásikov,, k vertikálnemu a horizontálnemu profilu skrine, závitová skrutka M8 x 20 mm, oceľový plech, pozinkovaný