Prípojnice pre ochranné vodiče

Obj. č.: SZ 2364000

Obj. č.:
SZ 2364000
Oblasti použitia
Pripojovacie príchytky do 6 mm² (jemnodrôtové vodiče)
Pripojovacie príchytky do 10 mm² (jednodrôtové a viacdrôtové vodiče)
Hlavná objímka na pripojenie vodičov do 35 mm²
Materiál
Ochranná vodiaca lišta: meď
Pripojovacie svorky, držiaky, skrutky: oceľ
Rozsah dodávky
Prípojnice pre ochranné vodiče
42 skrutiek (predmontovaných)
Rozmery
Dĺžka: 699 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,617 kg
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
Prípojnice pre ochranné vodiče SZ, D: 699 mm