Zemnenie

Prípojnicový systém PE-PEN

PE/PEN busbar system.

Prípojnicový systém PE-PEN

Prípojnice PE/PEN E-Cu pre VX

To DIN EN 13 601. With integral punchings.

Prípojnicový systém PE-PEN

PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated

With integral punchings.

Prípojnicový systém PE-PEN

Montážny uholník PE/PEN pre VX

For attaching the PE/PEN busbar 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 and 80 x 10 mm.

Prípojnicový systém PE-PEN

Spojovacia sada pre radové prepojenie E-Cu

The PE/PEN combination, comprising busbars, combination angles and baying brackets, supports type-tested configurations to IEC 61 439-1.

Prípojnicový systém PE-PEN

Držiaky prípojníc Vodič N

For assembling 1-pole neutral or PEN conductors.

Prípojnicový systém PE-PEN

Oporné matice M12

Self-holding nut with knurled ring. For drilled holes in busbars.

Prípojnicový systém PE-PEN

Kombinovaný uholník PE/PEN E-Cu pre kombinácie PE/PEN

The PE/PEN combination, comprising busbars, combination angles and baying brackets, supports type-tested configurations as per IEC 61 439-1.