Kombinovaný uholník PE/PEN E-Cu pre kombinácie PE/PEN

Obj. č.: SV 9661240

The PE/PEN combination, comprising busbars, combination angles and baying brackets, supports type-tested configurations as per IEC 61 439-1.

Obj. č.:
SV 9661240
Výhody
Vďaka vopred zhotoveným kombinovaným uholníkom, spojovacím dielom a prípojniciam individuálne prispôsobeným šírke skrine je možná montáž s veľkou úsporou času a nákladov
Oblasti použitia
Forma 2-4
Materiál
E-Cu
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Approved short-circuit current capability
Icw|60|kA, 1 sec.
Vhodné pre prípojnice
Busbar E-Cu with integral punchings
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 mm
Vhodné pre prípojnice
Šírka: 40, 80
Výška: 10, 10 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
2,2 kg
Brutto hmotnosť
2,356 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,44
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177555808
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
Kombinovaný uholník SV PE/PEN E-Cu, ŠxV: 40x10 mm, D: 135 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions