- Obj. č.:
- SV 9686520
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 900 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.000 mm
- Prierez
- 30 mm x 5 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,4 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 1,2
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177934757
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV PE/PEN prípojnica E-Cu, ŠxV: 30x5 mm, D: 900 mm