- Obj. č.:
- DK 5301540
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- Dvere: RAL 7035
Komfortná rukoväť VX: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
4 pánty 130°, vnútorné
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pánt pre radové spojenie
- Poznámka
- Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 165°
- Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 110°
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 31,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 32,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 124,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177955080
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Dvere z oceľového plechu, plné v jednom kuse pre VX IT, na výmenu existujúcich dverí. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 000 mm, oceľový plech, lakovaný