Presklené dvere s hliníkovým rámom, jednodielne pre VX IT

Obj. č.: VX 5301423

To replace existing doors.

Obj. č.:
VX 5301423
Materiál
Rám: hliníkový pretlačovaný profil
Profil vertikálny: hliník, eloxovaný
Profil horizontálny: hliník, lakovaný
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Farba
Komfortná rukoväť VX, pánty, profil horizontálny: RAL 9005
Profil vertikálny: strieborný
Rozsah dodávky
Dvere s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
3 pánty 180°, namontované
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pánt pre radové spojenie
Poznámka
Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 240°
Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105°
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
16,142 kg
Brutto hmotnosť
17,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Hliníkové dvere, presklené, jednodielne pre VX IT, na výmenu existujúcich dverí. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 000 mm, rám: extrudovaný hliníkový profil
Na stiahnutie
Info sheet