Vnútorné dvere pre kompaktné rozvádzačové skrine AX

Obj. č.: SZ 1381380

For reliable access protection. Separation of the operating and equipment levels.

Obj. č.:
SZ 1381380
Materiál
Dvere: oceľový plech
Povrch
Dvere: štruktúrovaná prášková farba
Farba
Dvere: RAL 7035
Rozsah dodávky
Dvere
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
Možnosti montáže
For installation in AX sheet steel and AX stainless steel only in conjunction with the AX interior installation rail
Poznámka
Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
Vhodné pre typ skrine
AX sheet steel
Vhodné pre šírku
= 380 mm
Vhodné pre výšku
= 380 mm
Hrúbka materiálu dverí
1 mm
Uhol otvorenia dverí
100°
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,9 kg
Brutto hmotnosť
2,02 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177971158
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
SZ vnútorné dvere, pre kompaktnú rozvádzačovú skriňu AX z oceľového plechu, pre skriňu ŠxV: 380x380 mm
Na stiahnutie
Instructions