Presklené dvere, s ventilačnými otvormi pre TS, TS IT, VX SE

Obj. č.: DK 7824201

To replace existing doors. With 180° hinges and swivel handle with security lock no. 3524 E.

Obj. č.:
DK 7824201
Materiál
Dvere: oceľový plech
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Presklené dvere, s ventilačnými otvormi
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
180° pánty (4 kusy)
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pre rady skríň TS s oceľoplechovými dverami je možné použiť iba pánty 180° s obj. č. 7824.520.
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
SE
Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
19,38 kg
Brutto hmotnosť
20,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177236134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené dvere DK-TS, ŠxV: 600x2000 mm, s ventilačnými otvormi, tvrdené bezpečnostné sklo, 3 mm, oceľový plech, RAL 7035