- Obj. č.:
- DK 7824362
- Materiál
- Oceľový plech
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Vhodné pre
- Typ skrine: DK-TS
Šírka: 600 mm
Výška: 2.200 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 24,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 25,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204