- Obj. č.:
- TS 8801010
- Materiál
- Drevo, striekané
- Farba
- RAL 3000
- Dĺžka
- 1 090 mm
- Poznámka
- Možnosť skrátenia na iné rozmery (šírka skrine 110 mm)
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: ≤ 1.200 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX
- TS
- VX SE
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX: ≤ 1.200 mm
Typ skrine: TS
Typ skrine: VX SE
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,084 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,284 kg
- Číslo colnej sadzby
- 44219999
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Ochranná lišta TS, pre TS, SE, možno skrátiť na požadovanú dĺžku, pre Š: 1200 mm, D: 1090 mm