- Obj. č.:
- IT 7030695
- Výhody
- Skráťte kryt kanála a držiak slučkových káblov na ľubovoľné dĺžky
- Popis funkcie
- Pri inštalácii rukovätí alebo čítačiek s káblami je nutné ich položiť do oblasti vnútornej strany dverí. Káble sú vedené v hliníkovom profile dverí.
- Pre zatvorenie kanálu nasaďte kryt kanála jednoducho na profil
- Pre vedenie káblov pri odvetrávaných dverách alebo dverách z oceľového plechu sa držiak slučkových káblov nalepí na vnútornej strane dverí
- Materiál
- Plast
- Farba
- Svetlosivá
- Rozsah dodávky
- Súprava káblových kanálov pre dvere
Kryt kanála, 2 m
4 káblové kanály, 0,5 m
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,202 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,222 kg
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX IT Cable routing set doors VX IT / VX IE, 2m