Dvere/uzávery

Modulárne prevedenie čelnej strany pre VX

Na oddelenie rôznych funkčných zón v rámci rozvádzača VX. Čiastkové dvere s priezorom alebo bez neho je možné podľa potreby kombinovať medzi horným a spodným čelným krytom. Modulárny predný panel je možné namontovať namiesto predných dverí alebo zadnej steny v rozvádzači Rittal VX.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre VX

Delené dvere pre VX

Door may be optionally hinged on the right or left.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre VX

Montážne dierované lišty pre delené dvere

For retrospective external mounting on partial doors, with 25 mm hole pitch pattern for mounting individual items on the rear of doors such as cable ducts, conduit holders, etc.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre VX

Čelné kryty, horné, plné pre VX

To finish off at the top when using partial doors.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre VX

Čelné kryty, dolné, plné pre VX

To finish off at the bottom when using partial doors.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre VX

Kryt, s pántami dverí na hornej strane pre VX

For the installation of control and display components, in conjunction with a modular front design and protective bar.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre VX

Zásuvka pre klávesnicu a myš pre VX

For mouse and keyboard with a maximum width of 500/700 mm. A high level of protection is retained, even with the flap open.