Zásuvka pre klávesnicu a myš pre VX

Obj. č.: VX 8620520

For mouse and keyboard with a maximum width of 500/700 mm. A high level of protection is retained, even with the flap open.

Obj. č.:
VX 8620520
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Zásuvka
Klapka
Deliaca priečka
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 340 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
16,06 kg
Brutto hmotnosť
17,34 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
VX zásuvka, ŠxH: 600x200 mm
Na stiahnutie
Info sheet