- Obj. č.:
- VX 8620521
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Zásuvka
Klapka
Deliaca priečka
Vrátane upevňovacieho materiálu - Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 340 mm - Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 20,94 kg
- Brutto hmotnosť
- 21,94 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX zásuvka, ŠxH: 800x200 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet