Dvere/uzávery

Modulárne prevedenie čelnej strany pre TS

Na oddelenie rôznych funkčných zón v rámci rozvádzača TS. Čiastkové dvere s priezorom alebo bez neho je možné podľa potreby kombinovať medzi horným a spodným čelným krytom. Modulárny predný panel je možné namontovať namiesto predných dverí alebo zadných stien v rozvádzači Rittal TS.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre TS

Delené dvere pre TS

Door may be optionally hinged on the right or left.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre TS

Montážne dierované lišty pre delené dvere

For retrospective external mounting on partial doors, with 25 mm hole pitch pattern for mounting individual items on the rear of doors such as cable ducts, hose holders, etc.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre TS

Čelný kryt, horný pre TS

To finish off at the top when using partial doors.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre TS

Čelné krytky IP 54, dole pre TS

To finish off at the bottom when using partial doors.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre TS

Zásuvka pre TS

For mouse and keyboard with a maximum width of 500/700 mm. A high level of protection is retained, even with the flap open.

Modulárne prevedenie čelnej strany pre TS

Prepojovací kryt

Wiring system for Ri4Power with internal compartmentalisation