Systémové okno pre VX, TS, VX SE

Obj. č.: FT 2735510

To conceal display and operating instruments or cut-outs, and to protect against dirt and liquids as well as unauthorised access.

Obj. č.:
FT 2735510
Prevedenie
Profil 30
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil s rohovými dielmi zo zinkového tlakového odliatku a jednovrstvovým bezpečnostným sklom.
Povrch
Základný rám: s práškovým nástrekom odtieň RAL 7035
Profil pántov a uzatvárací profil: eloxovaný v prírodnom odtieni
Value base frame
Z jednovrstvového bezpečnostného skla: vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám a poškriabaniu, antistatické, nízke nebezpečenstvo zranenia pri rozbití.
Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A a/alebo za uzatvárací systém Ergoform S (okrem V=270 mm)
Pánty s uhlom otvorenia 180 ° možno ľahko zavesiť.
Value base frame
Vďaka prispôsobeným rozmerom ho možno ľahko priskrutkovať k dverám (rúrkový rám dverí je možné použiť ako vŕtaciu šablónu).
Jednoduché vyrovnanie na výšku.
Stabilizuje výrez pre dvere.
Zakrýva hranu výrezu.
Na tesnení nie sú žiadne nečistoty, sklo je zaistené proti vypáčeniu, pri otvorení nepadajú žiadne nečistoty a za okno nezateká žiadna kvapalina.
Rámový profil s výškou 30 mm alebo 60 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A a/alebo za uzatvárací systém Ergoform S (okrem V=270 mm)
Nevhodné na inštaláciu vonku
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
VX SE
Šírka: = 600 mm
Rozmery
Šírka: 500 mm
Výška: 370 mm
Hĺbka: 47 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 363 mm
Výška priehľadového okna: 298 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
33 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,61 kg
Brutto hmotnosť
3,81 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177476295
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Popis výrobku
Systémové okno FT, pre VX, TS, VX SE, profil 30, ŠxVxH: 500x370x47 mm, pre Š: 600 mm
Certifikáty
Protection category
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions