Kryt z organického akrylátového skla

Obj. č.: FT 2782000

For the protection of display and control components in standard 482.6 mm (19") or metric sizes.

Obj. č.:
FT 2782000
Prevedenie
palcové prevedenie
Materiál
Rám: hliníkové pretlačované profily s rohovými dielmi z tlakového odliatku
Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
Rozsah dodávky
Vrátane pántov a upevňovacieho materiálu.
Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Rozmery
Šírka: 534 mm
Výška: 291,5 mm
Hĺbka: 47,5 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 494 mm
Výška priehľadového okna: 271 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
43 mm
Montážne rozmery
Installation depth for components: 482,6 mm
Montážna šírka pre komponenty: 19"
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,846 kg
Brutto hmotnosť
2,046 kg
Číslo colnej sadzby
39205100
EAN
4028177032255
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Popis výrobku
FT kryt z akrylového skla, palcový, ŠxVxH 534x291,5x47,5 mm
Na stiahnutie
Instructions