Kryt z organického akrylátového skla

Obj. č.: FT 2784000

For the protection of display and control components in standard 482.6 mm (19") or metric sizes.

Obj. č.:
FT 2784000
Prevedenie
metrické prevedenie
Materiál
Rám: hliníkové pretlačované profily s rohovými dielmi z tlakového odliatku
Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
Rozsah dodávky
Vrátane pántov a upevňovacieho materiálu.
Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 47,5 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 360 mm
Výška priehľadového okna: 179,5 mm
Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
43 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,3 kg
Brutto hmotnosť
1,4 kg
Číslo colnej sadzby
39205100
EAN
4028177032279
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Popis výrobku
FT kryt z akrylového skla, metrický, ŠxVxH : 400x200x47,5 mm
Na stiahnutie
Instructions