- Obj. č.:
- FT 2786000
- Prevedenie
- metrické prevedenie
- Materiál
- Rám: hliníkové pretlačované profily s rohovými dielmi z tlakového odliatku
Výplň: akrylátové sklo, v dymovom odtieni
- Rozsah dodávky
- Vrátane pántov a upevňovacieho materiálu.
Vrátane bezpečnostnej vložky č. 3524 E
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54
- Rozmery
- Šírka: 500 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 47,5 mm
- Priehľadová plocha
- Šírka priehľadového okna: 460 mm
Výška priehľadového okna: 179,5 mm
- Montážna hĺbka pre komponenty (max.)
- 43 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,354 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,554 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39205100
- EAN
- 4028177032316
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Popis výrobku
-
FT kryt z akrylového skla, metrický, ŠxVxH : 500x200x47,5 mm