Ovládací panel pre AE

Obj. č.: FT 2740000

For external mounting on an AE instead of a door and on surfaces. Frame construction with corner connectors on the inside, 3 mm aluminium plate secured from the inside and sealed against the frame.

Obj. č.:
FT 2740000
Materiál
Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 200 mm
Výška: = 300 mm
Rozmery
Šírka: 197 mm
Výška: 297 mm
Hĺbka: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Šírka: 143 mm
Výška: 243 mm
Osaditeľná plocha
Šírka: 127 mm
Výška: 227 mm
Poznámka k obj. č.
U AE ho možno použiť len na zadnej strane
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,237 kg
Brutto hmotnosť
1,42 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177031838
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací panel FT, ŠxVxH: 197x297x34 mm, pre ŠxH: 200x300 mm
Na stiahnutie
Instructions