Ovládací panel pre AE

Obj. č.: FT 2743000

For external mounting on an AE instead of a door and on surfaces. Frame construction with corner connectors on the inside, 3 mm aluminium plate secured from the inside and sealed against the frame.

Obj. č.:
FT 2743000
Materiál
Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 380 mm
Výška: = 600 mm
Rozmery
Šírka: 377 mm
Výška: 597 mm
Hĺbka: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Šírka: 323 mm
Výška: 543 mm
Osaditeľná plocha
Šírka: 307 mm
Výška: 527 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,11 kg
Brutto hmotnosť
3,31 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177031890
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací panel FT, ŠxVxH: 377x597x34 mm, pre ŠxV: 380x600 mm
Na stiahnutie
Instructions