Ovládací panel pre AE

Obj. č.: FT 2744000

For external mounting on an AE instead of a door and on surfaces. Frame construction with corner connectors on the inside, 3 mm aluminium plate secured from the inside and sealed against the frame.

Obj. č.:
FT 2744000
Materiál
Hliník, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Rozsah dodávky
Hliníkový rám
Panel
Pánty
Držiaky
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 54
Poznámka
Pri vstavaní namiesto dverí je nutný otočný uzáver
Vhodné pre
Typ skrine: AE
Šírka: = 600 mm
Výška: = 380 mm
Rozmery
Šírka: 597 mm
Výška: 377 mm
Hĺbka: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Šírka: 543 mm
Výška: 323 mm
Osaditeľná plocha
Šírka: 527 mm
Výška: 307 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,131 kg
Brutto hmotnosť
3,331 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177031913
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Ovládací panel FT, ŠxVxH 597x377x34 mm, pre ŠxV: 600x380 mm
Na stiahnutie
Instructions